Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Visores de nível de óleo
  • Visores de nível de óleo
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida.
Refletor em plástico.
Versão:Carcaça transparente, de alta resistência mecânica, durável, resistente às temperaturas de até 100 °C em aplicações com óleo e até 70 °C com água, resistente aos solventes, porém não resistente ao álcool.
Anel de vedação plano sem amianto.
Refletor branco.
Sob consulta:Vedação de borracha (NBR).Indicação de desenho:
Forma A: Sem refletor
Forma B: Com refletor

1) Anel de vedação plano
2) Marca de controle
3) Refletor
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28004 Visores de nível de óleo 348 kB

Desenhos (visão geral)

Visores de nível de óleo

Visores de nível de óleo forma A, sem refletor

mais informações

Desenhos

Visores de nível de óleo forma A, sem refletor

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
28004-120014A20G1/41578176 0,67 €
28004-122038A22G3/8146,510,5188 0,72 €
28004-128012A28G1/2168112412 0,81 €
28004-135034A35G3/4218123016 1,07 €
28004-143100A43G132111236- 1,48 €
28004-151114A51G1 1/433101642- 3,02 €
28004-158112A58G1 1/240121650- 3,71 €
28004-174200A74G248122264- 5,20 €
28004-1201415A20M14x1,51578177 0,67 €
28004-1221615A22M16x1,5146,510188 0,72 €
28004-1251815A25M18x1,516710,52110 0,72 €
28004-1282015A28M20x1,5187,5112416 0,81 €
28004-1282215A28M22x1,5167,512,52412 0,83 €
28004-1362615A36M26x1,5218,513,53021 1,38 €
28004-1362715A36M27x1,5218,513,53021 1,45 €
28004-1514015A51M40x1,532101742- 3,15 €

Visores de nível de óleo forma B, com refletor

mais informações

Desenhos

Visores de nível de óleo forma B, com refletor

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
28004-222038B22G3/8146,510,5188 0,90 €
28004-228012B28G1/2168112412 1,01 €
28004-235034B35G3/4218123016 1,39 €
28004-243100B43G132111236- 1,92 €
28004-251114B51G1 1/433101642- 3,04 €
28004-258112B58G1 1/240121650- 3,86 €
28004-274200B74G248122264- 5,27 €
28004-2221615B22M16x1,5146,510188 0,90 €
28004-2251815B25M18x1,516710,52110 0,91 €
28004-2282015B28M20x1,5187,5112416 1,01 €
28004-2282215B28M22x1,5167,512,52412 1,07 €
28004-2362615B36M26x1,5218,513,53021 1,68 €
28004-2362715B36M27x1,5218,513,53021 1,75 €
28004-2514015B51M40x1,532101742- 3,23 €