norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio. Tubos em policarbonato. Tampas em poliamida. O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR), 70 Shore. Parafusos e porcas sextavadas em aço. Versão:Visor transparente. Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Indicação:Os indicadores do nível de óleo podem ser montados conforme ilustrado no desenho ou diretamente nos furos roscados. Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,3. A temperatura operacional máxima corresponde a 90 °C. A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5Nm. Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano 2) O-Ring
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.