Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Indicador do nível de óleo forma B
  • Indicador do nível de óleo forma B
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor de alumínio.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Versão:Carcaça transparente, de alta resistência mecânica, durável, resistente às temperaturas de até 100 °C em aplicações com óleo e até 70 °C com água.
Refletor pintado de branco, marcações ou escala em preto.
Parafuso e porca sextavada galvanizados.
Indicação:Os indicadores do nível de óleo podem ser montados conforme ilustrado no desenho ou diretamente nos furos roscados. Distância entre eixos para os furos de fixação = L1 ±0,5.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28000_B Indicador do nível de óleo forma B 275 kB

Desenhos

Indicador do nível de óleo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoBD1HH1LL1L2L3Quantidade de
parafusos de fixação
Escala termométricaCADAces.PreçoEncomendar
28000-2076B27M10202110376443720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13,64 €
28000-2127B27M121918151127958020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17,25 €

Outros artigos desta categoria