Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Indicador do nível de óleo forma B, com termômetro
  • Indicador do nível de óleo forma B, com termômetro
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Visor em termoplástico poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor de alumínio.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Versão:Carcaça pintada de preto.
Visor transparente, de alta resistência mecânica, durável, resistente às temperaturas de até 100 °C em aplicações com óleo e até 70 °C com água.
Refletor pintado de branco, marcações ou escala em preto.
Parafuso e porca sextavada galvanizados.
Indicação:Os indicadores do nível de óleo podem ser montados conforme ilustrado no desenho ou diretamente nos furos roscados. Distância entre eixos para os furos de fixação = L1 ±0,5.
Os indicadores do nível de óleo são adequados para tanques que operam sem pressão.
Temperatura operacional máxima: 100 °C.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28000_B Indicador do nível de óleo forma B, com termômetro 308 kB

Desenhos

Indicador do nível de óleo forma B, com termômetro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD1HH1LL1L2L3Quantidade de
parafusos de fixação
Escala termométricaCADAces.PreçoEncomendar
28000-207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13,48 €
28000-207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13,48 €
28000-212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17,78 €
28000-212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17,78 €
28000-225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 -200 °F 34,29 €