Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Indicador do nível de óleo forma A
  • Indicador do nível de óleo forma A
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor de alumínio.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Versão:Carcaça transparente, de alta resistência mecânica, durável, resistente às temperaturas de até 100 °C em aplicações com óleo e até 70 °C com água.
Refletor pintado de branco, marcações ou escala em preto.
Parafuso e porca sextavada galvanizados.
Indicação:Os indicadores do nível de óleo podem ser montados conforme ilustrado no desenho ou diretamente nos furos roscados. Distância entre eixos para os furos de fixação = L1 ±0,5.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 28000_A Indicador do nível de óleo forma A 217 kB

Desenhos

Indicador do nível de óleo forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormatoBD1HH1LL1L2L3Quantidade de
parafusos de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
28000-1076A27M1020211037644372 10,10 €
28000-1127A27M12191815112795802 13,27 €

Outros artigos desta categoria