norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Indicadores do nível de óleo forma A, sem termômetro
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida. O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR). Refletor de alumínio. Parafuso e porca sextavada em aço.Versão:Carcaça transparente, alta resistência mecânica, durável, resistente à temperatura até 100 °C.
Resistência à pressão com temperatura de 20 °C até 10 bar, com 60 °C até 8 bar. Refletor pintado de branco, marcações ou escala em preto. Parafuso e porca sextavada zincados.Indicação:Os indicadores do nível de óleo podem ser montados conforme ilustrado no desenho ou diretamente nos furos roscados. Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,3. Torque de aperto máx. dos parafusos de fixação 5Nm. Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano 2) O-Ring
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.