Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita
  • Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita
DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 6-10 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 12 aço temperado forjado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Casquilho de apoio em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Rosca direita
Código do artigo
Rosca esquerda
DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
Filtro
27632-0627632-0616 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2
27632-0827632-0818 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9
27632-1027632-10110 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6
27632-1012527632-10125110 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6
27632-1227632-12112 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5
27632-1212527632-12125112 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5
27632-1627632-16117 -0,008M1624306746101411253320272245
27632-2027632-20120 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560