Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita
  • Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita
DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 6-10 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 12 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida. Casquilho de apoio em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Rosca direita
Código do artigo
Rosca esquerda
D

D1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
Filtro
27631-0627631-0616 -0,008M6362064,410181112°3,68,2
27631-0827631-0818 -0,008M842248613221212°5,812,9
27631-1027631-10110 -0,008M1048289716261512°8,617,6
27631-1227631-12112 -0,008M12543410818281511,424,5
27631-1627631-16117 -0,008M16694614112536232245
27631-2027631-20120 -0,010M20x1,57853161329432531,560