Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em aço inoxidável
  • Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em aço inoxidável
  • Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço inoxidável forjado 1.4057. Esfera de articulação 1.4034 endurecida e polida. Casquilho de apoio em aço inoxidável 1.4571.Versão:peça polida.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Rosca direita
Código do artigo
Rosca esquerda
D

D1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
Filtro
27629-0527629-0515M533188611,1120913°7,56,2
27629-0627629-0616M6362096,7512,7221213°9,38,8
27629-0827629-0818M8422412915,87251513°16,716,1
27629-1027629-10110M1048281410,519,05291513°23,425,5
27629-1227629-12112M125432161222,22331913°3234,5
27629-1627629-16116M166642211528,57402215°52,760,6
27629-2027629-20120M20x1,57850251834,92472815°78,183,1
27629-2227629-22122M22x1,58454282038,1512615°97,299,7