Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea igubal®
  • Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea igubal®
DescriçãoMaterial:Carcaça de igumid® G, calota do mancal de iglidur® W300.Versão:preto.Indicação:O terminal de rótula apresenta uma alta durabilidade com cargas alternantes. Ele oferece resistência contra sujeira, poeira, fiapos, bem como contra corrosão e substâncias químicas. Ele é adequado para movimentos de rotação, de oscilação e lineares.
As dimensões de conexão correspondem à série de medida K, de acordo com a norma DIN ISO 12240.
Tolerâncias:O furo do anel interior possui tolerância conforme E10. O eixo correspondente deve ter uma tolerância entre h6 e h9.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27628 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea igubal® 251 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea igubal®

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Rosca direita
Código do artigo
Rosca esquerda
D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWαFiltro
27628-10427628-10415M4912271848611,1109915°
27628-10527628-10515M5912271848611,1109915°
27628-10627628-10616M61013302059712,712101114,5°
27628-10827628-10818M813163624512915,816121412,5°
27628-11027628-110110M10151943306,51410,51920141712,5°
27628-11012527628-110125110M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°
27628-11227628-112112M12182250346,5161222,222161712,5°
27628-11212527628-112125112M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°
27628-11427628-114114M142025573881913,525,2525182211,5°
27628-11627628-116116M16222764428211528,328212211,5°
27628-11615027628-116150116M16x1,5222764428211528,328212211,5°
27628-11815027628-118150118M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°
27628-12027628-120120M202834775010251834,933253011,5°
27628-12015027628-120150120M20x1,52834775010251834,933253011,5°
Código do artigo
Rosca direita
Código do artigo
Rosca esquerda
D1Carga de tração
estática máx. N
em curto tempo
Carga de tração
estática máx N
a longo prazo
Carga transversal
máx N
em curto tempo
Carga transversal
máx N
a longo prazo
Filtro
27628-10427628-1041M41000500250125
27628-10527628-1051M51000500250125
27628-10627628-1061M61400700400200
27628-10827628-1081M821001050700350
27628-11027628-1101M1031001550800400
27628-11012527628-1101251M10x1,2531001550800400
27628-11227628-1121M1236001800900450
27628-11212527628-1121251M12x1,2536001800900450
27628-11427628-1141M14400020001000500
27628-11627628-1161M16420021001300650
27628-11615027628-1161501M16x1,5420021001300650
27628-11815027628-1181501M18x1,5460023001600800
27628-12027628-1201M205400270021001050
27628-12015027628-1201501M20x1,55400270021001050