Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho
  • Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho
DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 16 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada e polida. Casquilho de apoio em aço de corte rápido com tecido de PTFE colado.Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27627 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho 180 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Rosca direita
Código do artigo
Rosca esquerda
D

D1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
Filtro
27627-0527627-0515M533188611,1120913°7,54,3
27627-0627627-0616M6362096,7512,7221213°9,36
27627-0827627-0818M8422412915,87251513°16,711
27627-1027627-10110M1048281410,519,05291513°23,417,4
27627-1227627-12112M125432161222,22331913°3223,5
27627-1627627-16116M166642211528,57402215°52,732
27627-2027627-20120M20x1,57850251834,92472815°78,143,8
27627-2227627-22122M22x1,58454282038,1512615°97,252,6