Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho igubal®
  • Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho igubal®
DescriçãoMaterial:Carcaça de igumid® G, calota do mancal de iglidur® W300.Versão:preto.Indicação:O terminal de rótula apresenta uma alta durabilidade com cargas alternantes. Ele oferece resiistência contra sujeira, poeira, fiapos, bem como contra corrosão e substâncias químicas. Ele é adequado para movimentos
de rotação, de oscilação e lineares.
As dimensões de conexão correspondem à série de medida K, de acordo com a norma DIN ISO 12240.
Tolerâncias:O furo do anel interior possui tolerância conforme E10.
O eixo correspondente deve ter uma tolerância entre h6 e h9.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27627 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho igubal® 239 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho igubal®

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Rosca direita
Código do artigo
Rosca esquerda
DD1ABHH1KLαCarga de tração
estática máx. N
em curto tempo
Carga de tração
estática máx N
a longo prazo
Carga transversal
máx N
em curto tempo
Carga transversal
máx N
a longo prazo
Filtro
27627-10527627-10515M533188611,11915°8004008040
27627-10627627-10616M636209712,72114,5°100050010050
27627-10827627-10818M8422412915,82512,5°1700850200100
27627-11027627-110110M1048301410,5192812,5°25001250300150
27627-11012527627-110125110M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150
27627-11227627-112112M125434161222,23212,5°27001350400200
27627-11212527627-112125112M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200
27627-11427627-114114M1461381913,525,253612,5°34001700700350
27627-11627627-116116M166642211528,33711,5°39001950800400
27627-11615027627-116150116M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400
27627-11815027627-118150118M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500
27627-12027627-120120M207850251834,94511,5°600030001300650
27627-12015027627-120150120M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650