Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca fêmea
  • Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca fêmea
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço estampado, temperado.Versão:peça galvanizada. Folga axial do rolamento 15 - 40 μm.
Indicação:O mancal de rolamento de esferas endurecido apresenta lubrificação de longa duração e é vedado com discos de cobertura. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27626 Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca fêmea 159 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca fêmea

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Rosca direita
Código do artigo
Rosca esquerda
D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Limite máx. de
rotações n
1/min.
Filtro
27626-0627626-0616M610133020596,75912101127506501350
27626-0827626-0818M812,5163624512910,51612148,5°400010001300
27626-1027626-10110M10151943286,51410,512201517445014501225
27626-1227626-12112M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125
27626-1627626-16116M1622276442821151928222262502350975
27626-2027626-20120M20x1,527,534775010251824,533263079003450825
27626-2227626-22122M22x1,5303884541228202637263293003980725