Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca macho
  • Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca macho
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço estampado, temperado.Versão:peça galvanizada. Folga axial do rolamento 15 - 40 μm.Indicação:O mancal de rolamento de esferas endurecido apresenta lubrificação de longa duração e é vedado com discos de cobertura. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
Terminais de rótula são utilizados predominantemente quando forem transmitidas sequências de movimentos e não houver nenhum alinhamento exato disponível.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27625 Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca macho 138 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca macho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Rosca direita
Código do artigo
Rosca esquerda
D

D1ABHH1KLL1αCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Limite máx. de
rotações n
1/min.
Filtro
27625-0627625-0616M6362096,759221227506501350
27625-0827625-0818M8422412910,525158,5°400010001300
27625-1027625-10110M1048281410,5122915445014501225
27625-1227625-12112M125432161214,533197,5°495018001125
27625-1627625-16116M166642211519402262502350975
27625-2027625-20120M20x1,57850251824,5472879003450825
27625-2227625-22122M22x1,58454282026512693003980725