norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Parafuso sextavado em aço.
Versão:Carcaça preta.
Parafuso sextavado zincado.
Indicação:As sapatas para equipamentos são adequadas principalmente para a montagem sobre superfícies lisas, devido à peça plana na extremidade e ao parafuso sextavado embutido.
A altura da sapata pode ser ajustada, girando a porca de maneira contínua com as mãos ou com ferramentas.
Indicação de desenho:
1) Extremidade da peça
2) Porca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27841 Sapatas para equipamentos com altura regulável 154 kB

Desenhos

Sapatas para equipamentos com altura regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABDD2
para parafuso de
cabeça escareada chata
H1SW1Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
27841-30043020,530M435-50221,5 7,83 €
27841-4006402840M645-65301,5 8,63 €