norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Sapatas para equipamentos com altura regulável para perfis de aluimínio
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Fuso e arruela em aço.Versão:Carcaça preta. Fuso e arruela zincados.Indicação:As sapatas para equipamentos são adequadas principalmente para mesas e móveis mais leves. A altura pode ser ajustada, girando a porca de maneira contínua com as mãos ou com ferramentas. Os pinos posicionados na extremidade da peça centralizam a sapata, protegendo-a contra torção. As sapatas para equipamentos podem ser fixadas em perfis de alumínio, através de uma porca para ranhuras, sem perfurações dispendiosas. Indicação de desenho:
1) Extremidade da peça 2) Porca
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.