|
|
27836Tampões com rosca para tubos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Tampão em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Encaixe roscado em latão.Versão:Tampão preto. Encaixe roscado niquelado.Indicação:Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados em tubos.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | C | L | S | Adequado para tubos | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27836-103010 | M10 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 4,17 € | | 27836-123010 | M12 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 4,17 € | | 27836-143010 | M14 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 4,17 € | | 27836-163010 | M16 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 4,17 € | | 27836-103815 | M10 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 | | | 4,80 € | | 27836-123815 | M12 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 | | | 4,80 € | | 27836-163815 | M16 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 | | | 4,80 € | | 27836-104215 | M10 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 5,36 € | | 27836-124215 | M12 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 5,36 € | | 27836-144215 | M14 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 5,36 € | | 27836-164215 | M16 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 5,36 € | | 27836-204215 | M20 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 5,36 € | | 27836-124815 | M12 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 6,16 € | | 27836-144815 | M14 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 6,16 € | | 27836-164815 | M16 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 6,16 € | | 27836-204815 | M20 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 6,16 € | | 27836-125015 | M12 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 6,56 € | | 27836-145015 | M14 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 6,56 € | | 27836-165015 | M16 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 6,56 € | | 27836-205015 | M20 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 6,56 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|