norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido sob pressão.Versão:Superfície sem tratamento, com vibroacabamento.Indicação:Estes pés niveladores são adequados principalmente para sistemas transportadores. Marcações de alinhamento entalhadas permitem o exato posicionamento dos pés de pato. Acessórios:Barras roscadas adequadas, ver 07640.Indicação de desenho:
1) Marcações de alinhamento
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27833 Pés do tipo pato para transportadores 234 kB

Desenhos

Pés do tipo pato para transportadores

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1BDD1HLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
27833-16165-70M164045119,5254000  10,36 €
27833-201755590M205250139,527,56000  16,78 €