Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Fusos roscados para pés niveladores ECO-Line de aço ou aço inoxidável
  • Fusos roscados para pés niveladores ECO-Line de aço ou aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço azul cromado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação para encomenda:Caso o fuso roscado e os discos para pés niveladores devam ser fornecidos montados, favor informar o código do artigo do fuso e da base adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27832-080251 e 27830-10301 montado.)
Indicação:Os pés niveladores ECO-Line são compostos por um fuso roscado e uma base. Cada fuso roscado pode ser combinado com qualquer uma das bases.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27832 Fusos roscados para pés niveladores ECO-Line de aço ou aço inoxidável 228 kB

Desenhos

Fusos roscados para pés niveladores ECO-Line de aço ou aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
D

LL1SWCapacidade
de carga
máx. kN
Filtro
27832-08025127832-080252M82529,5133,5
27832-08040127832-080402M84044,5133,5
27832-08050127832-080502M85054,5133,5
27832-08070127832-080702M87074,5133,5
27832-08080127832-080802M88084,5133,5
27832-08100127832-081002M8100104,5133,5
27832-08120127832-081202M8120124,5133,5
27832-10025127832-100252M102530174,7
27832-10040127832-100402M104045174,7
27832-10050127832-100502M105055174,7
27832-10070127832-100702M107075174,7
27832-10080127832-100802M108085174,7
27832-10100127832-101002M10100105174,7
27832-10120127832-101202M10120125174,7
27832-12025127832-120252M122531197,7
27832-12040127832-120402M124046197,7
27832-12050127832-120502M125056197,7
27832-12070127832-120702M127076197,7
27832-12080127832-120802M128086197,7
27832-12100127832-121002M12100106197,7
27832-12120127832-121202M12120126197,7
27832-16050127832-160502M165058,52414,5
27832-16100127832-161002M16100108,52414,5
27832-16150127832-161502M16150158,52414,5