Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base para pés niveladores ECO-Line, forma A
  • Base para pés niveladores ECO-Line, forma A
DescriçãoMaterial:Prato em termoplástico, zamak ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Base em termoplástico preto.
Base em Zamak azul galvanizado..
Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação para encomenda:Caso o disco para pés niveladores e o fuso roscado devam ser fornecidos montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27830-10303 e 27832-080801 montado.)
Indicação:Os pés niveladores ECO-Line são compostos por um prato e um fuso roscado. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
Fusos roscados adequados, ver 27832.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27830_A Base para pés niveladores ECO-Line, forma A 296 kB

Desenhos

Base para pés niveladores ECO-Line, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo básico
D

HCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27830-10301AZinco3011,516  2,93 €
27830-10401AZinco401218  3,22 €
27830-10501AZinco5014,520  3,42 €
27830-10302AAço inoxidável3011,522  6,45 €
27830-10402AAço inoxidável401224  8,61 €
27830-10502AAço inoxidável5014,526  10,79 €
27830-10303APlástico3011,515  0,79 €
27830-10403APlástico401215  0,83 €
27830-10503APlástico5014,515  0,86 €