Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Base para pés niveladores ECO-Line em Zamak, aço inoxidável ou plástico
  • Base para pés niveladores ECO-Line em Zamak, aço inoxidável ou plástico
DescriçãoMaterial:Base em termoplástico, Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Base em termoplástico preto.
Base em Zamak azul galvanizado..
Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação para encomenda:Caso o disco para pés niveladores e o fuso roscado devam ser fornecidos montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27830-10303 e 27832-080801 montado.)
Indicação:Os pés niveladores ECO-Line são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27832.
Indicação de desenho:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27830 Base para pés niveladores ECO-Line em Zamak, aço inoxidável ou plástico 210 kB

Desenhos (visão geral)

Base para pés niveladores ECO-Line em Zamak, aço inoxidável ou plástico

Base para pés niveladores ECO-Line, forma A

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores ECO-Line, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo básico
D

HCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27830-10301AZinco3011,516  2,93 €
27830-10401AZinco401218  3,22 €
27830-10501AZinco5014,520  3,42 €
27830-10302AAço inoxidável3011,522  6,45 €
27830-10402AAço inoxidável401224  8,61 €
27830-10502AAço inoxidável5014,526  10,79 €
27830-10303APlástico3011,515  0,79 €
27830-10403APlástico401215  0,83 €
27830-10503APlástico5014,515  0,86 €

Base para pés niveladores ECO-Line, forma B

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores ECO-Line, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo básico
D

HCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27830-20301BZinco3013,516  3,24 €
27830-20401BZinco4014,518  3,60 €
27830-20501BZinco5017,520  3,82 €
27830-20302BAço inoxidável3013,522  6,98 €
27830-20402BAço inoxidável4014,524  9,22 €
27830-20502BAço inoxidável5017,526  11,42 €
27830-20303BPlástico3013,515  1,22 €
27830-20403BPlástico4014,515  1,30 €
27830-20503BPlástico5017,515  1,37 €