norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os pés niveladores são compostos por um fuso roscado e uma base. Cada fuso roscado pode ser combinado com qualquer uma das bases.
A altura total do pé nivelador é calculada através do comprimento do fuso roscado (L) + 30 mm.
(Altura total do pé nivelador = L + 30 mm)
Acessórios:Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27828 Fusos roscados para pés niveladores em aço ou aço inoxidável 182 kB
 Construção modular de um pé nivelador 584 kB

Desenhos

Fusos roscados para pés niveladores em aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigo

Material
do corpo
básico
D1LSWCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27828-120661açoM1266227,7 4,66 €
27828-121001açoM12100227,7 4,86 €
27828-121251açoM12125227,7 5,23 €
27828-121501açoM12150227,7 5,34 €
27828-160661açoM16662214,5 5,83 €
27828-161001açoM161002214,5 5,90 €
27828-161251açoM161252214,5 6,59 €
27828-161501açoM161502214,5 7,11 €
27828-162001açoM162002214,5 8,17 €
27828-201001açoM201002224,3 7,00 €
27828-201251açoM201252224,3 7,00 €
27828-201501açoM201502224,3 7,58 €
27828-202001açoM202002224,3 8,94 €
27828-120662aço inoxidávelM1266227,7 8,17 €
27828-121002aço inoxidávelM12100227,7 8,83 €
27828-121252aço inoxidávelM12125227,7 9,71 €
27828-121502aço inoxidávelM12150227,7 10,02 €
27828-160662aço inoxidávelM16662214,5 10,20 €
27828-161002aço inoxidávelM161002214,5 11,48 €
27828-161252aço inoxidávelM161252214,5 12,91 €
27828-161502aço inoxidávelM161502214,5 13,41 €
27828-162002aço inoxidávelM162002214,5 15,95 €
27828-201002aço inoxidávelM201002224,3 13,23 €
27828-201252aço inoxidávelM201252224,3 14,77 €
27828-201502aço inoxidávelM201502224,3 15,95 €
27828-202002aço inoxidávelM202002224,3 18,55 €