|
|
27828Fusos roscados para pés niveladores em aço ou aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço passivado azul. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os pés niveladores são compostos por um fuso roscado e uma base. Cada fuso roscado pode ser combinado com qualquer uma das bases. A altura total do pé nivelador é calculada através do comprimento do fuso roscado (L) + 30 mm. (Altura total do pé nivelador = L + 30 mm)Acessórios:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D1 | L | SW | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27828-120661 | aço | M12 | 66 | 22 | 7,7 | | | 4,66 € | | 27828-121001 | aço | M12 | 100 | 22 | 7,7 | | | 4,86 € | | 27828-121251 | aço | M12 | 125 | 22 | 7,7 | | | 5,23 € | | 27828-121501 | aço | M12 | 150 | 22 | 7,7 | | | 5,34 € | | 27828-160661 | aço | M16 | 66 | 22 | 14,5 | | | 5,83 € | | 27828-161001 | aço | M16 | 100 | 22 | 14,5 | | | 5,90 € | | 27828-161251 | aço | M16 | 125 | 22 | 14,5 | | | 6,59 € | | 27828-161501 | aço | M16 | 150 | 22 | 14,5 | | | 7,11 € | | 27828-162001 | aço | M16 | 200 | 22 | 14,5 | | | 8,17 € | | 27828-201001 | aço | M20 | 100 | 22 | 24,3 | | | 7,00 € | | 27828-201251 | aço | M20 | 125 | 22 | 24,3 | | | 7,00 € | | 27828-201501 | aço | M20 | 150 | 22 | 24,3 | | | 7,58 € | | 27828-202001 | aço | M20 | 200 | 22 | 24,3 | | | 8,94 € | | 27828-120662 | aço inoxidável | M12 | 66 | 22 | 7,7 | | | 8,17 € | | 27828-121002 | aço inoxidável | M12 | 100 | 22 | 7,7 | | | 8,83 € | | 27828-121252 | aço inoxidável | M12 | 125 | 22 | 7,7 | | | 9,71 € | | 27828-121502 | aço inoxidável | M12 | 150 | 22 | 7,7 | | | 10,02 € | | 27828-160662 | aço inoxidável | M16 | 66 | 22 | 14,5 | | | 10,20 € | | 27828-161002 | aço inoxidável | M16 | 100 | 22 | 14,5 | | | 11,48 € | | 27828-161252 | aço inoxidável | M16 | 125 | 22 | 14,5 | | | 12,91 € | | 27828-161502 | aço inoxidável | M16 | 150 | 22 | 14,5 | | | 13,41 € | | 27828-162002 | aço inoxidável | M16 | 200 | 22 | 14,5 | | | 15,95 € | | 27828-201002 | aço inoxidável | M20 | 100 | 22 | 24,3 | | | 13,23 € | | 27828-201252 | aço inoxidável | M20 | 125 | 22 | 24,3 | | | 14,77 € | | 27828-201502 | aço inoxidável | M20 | 150 | 22 | 24,3 | | | 15,95 € | | 27828-202002 | aço inoxidável | M20 | 200 | 22 | 24,3 | | | 18,55 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|