|
|
27818_DBase expansível para pés niveladores em Zamak forma D |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Base em Zamak. Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.Versão:Base cor preta, revestido a pó.Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados. O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova. Fusos roscados adequados, veja 27828.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | H | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27818-40801 | D | 20 | 35 | | | 17,41 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|