Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base expansível do pé nivelador em Zamak forma C
  • Base expansível do pé nivelador em Zamak forma C
DescriçãoMaterial:Prato em zamak.Versão:Base cor preta, revestido a pó.Indicação para encomenda:Caso o disco para pés niveladores e o fuso roscado devam ser fornecidos montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27818-30801 e 27828-120661 montado.)
Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
Fusos roscados adequados, ver 27828.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27818_C Base expansível do pé nivelador em Zamak forma C 249 kB

Desenhos

Base expansível do pé nivelador em Zamak forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27818-30801C35  11,59 €