norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Base em Zamak.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Base cor preta, revestido a pó.Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27828.
Indicação de desenho:
Forma C com orifícios de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifícios de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27818 Base com placa de fixação integrada para pés niveladores em Zamak 179 kB
 Construção modular de um pé nivelador 584 kB

Desenhos (visão geral)

Base com placa de fixação integrada para pés niveladores em Zamak

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27818-30801C801835  14,66 €
27818-40801D802035  17,41 €