Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base para pés niveladores forma D
  • Base para pés niveladores forma D
DescriçãoMaterial:Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó. Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação para encomenda:Caso o disco para pés niveladores e o fuso roscado devam ser fornecidos montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27817-10601 e 27828-120661 montado.)
Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27828.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27817_D Base para pés niveladores forma D 168 kB

Desenhos

Base para pés niveladores forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoMaterial
do corpo básico
DACapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27817-40801Formato DZinco805535  14,51 €
27817-41001Formato DZinco1007435  18,66 €
27817-40802Formato DAço inoxidável805545  31,20 €
27817-41002Formato DAço inoxidável1007445  47,06 €