Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base para pés niveladores forma C
  • Base para pés niveladores forma C
DescriçãoMaterial:Prato em zamak ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó. Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação para encomenda:Caso o disco para pés niveladores e o fuso roscado devam ser fornecidos montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27817-10601 e 27828-120661 montado.)
Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
Fusos roscados adequados, ver 27828.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27817_C Base para pés niveladores forma C 168 kB

Desenhos

Base para pés niveladores forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoMaterial
do corpo básico
DACapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27817-30801Formato CZinco805535  13,21 €
27817-31001Formato CZinco1007435  16,18 €
27817-30802Formato CAço inoxidável805545  29,87 €
27817-31002Formato CAço inoxidável1007445  44,52 €