norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Prato em zamak ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó. Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
Fusos roscados adequados, ver 27828.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27817_C Bases para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma C 115 kB
 Construção modular de um pé nivelador 584 kB

Desenhos

Bases para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
D

AHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27817-30801Czinco80551835  16,72 €
27817-31001Czinco100741835  20,48 €
27817-30802Caço inoxidável80551845  37,79 €
27817-31002Caço inoxidável100741845  56,34 €