Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base para pés niveladores forma B
  • Base para pés niveladores forma B
DescriçãoMaterial:Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó. Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação para encomenda:Caso o disco para pés niveladores e o fuso roscado devam ser fornecidos montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27817-10601 e 27828-120661 montado.)
Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27828.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27817_B Base para pés niveladores forma B 166 kB

Desenhos

Base para pés niveladores forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterialDCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27817-20601Forma BZamak6035  9,57 €
27817-20801Forma BZamak8035  11,71 €
27817-21001Forma BZamak10035  16,42 €
27817-21201Forma BZamak12035  20,37 €
27817-20602Forma BAço inoxidável6045  20,31 €
27817-20802Forma BAço inoxidável8045  28,37 €
27817-21002Forma BAço inoxidável10045  44,24 €