Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base para pés niveladores forma A
  • Base para pés niveladores forma A
DescriçãoMaterial:Prato em zamak ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó. Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação para encomenda:Caso o disco para pés niveladores e o fuso roscado devam ser fornecidos montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27817-10601 e 27828-120661 montado.)
Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
Fusos roscados adequados, ver 27828.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27817_A Base para pés niveladores forma A 169 kB

Desenhos

Base para pés niveladores forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterialDCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27817-10401Forma AZamak4020  5,20 €
27817-10451Forma AZamak4525  5,77 €
27817-10501Forma AZamak5025  6,05 €
27817-10601Forma AZamak6035  8,77 €
27817-10801Forma AZamak8035  10,43 €
27817-11001Forma AZamak10035  13,46 €
27817-11201Forma AZamak12035  17,50 €
27817-10602Forma AAço inoxidável6045  19,49 €
27817-10802Forma AAço inoxidável8045  27,16 €
27817-11002Forma AAço inoxidável10045  41,69 €