norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:

Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.

Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó. Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27828.
Indicação de desenho:
Forma A sem orifício de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Forma C com orifício de fixação roscado (aberto), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (aberto), com disco de apoio anti-vibratório

1) para bases com Ø a partir de 80
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27817 Bases para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável 175 kB
 Construção modular de um pé nivelador 584 kB

Desenhos (visão geral)

Bases para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
D

AHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27817-10401Azinco40-1820  6,58 €
27817-10451Azinco45-1825  7,30 €
27817-10501Azinco50-1825  7,66 €
27817-10601Azinco60-1835  11,12 €
27817-10801Azinco80-1835  13,20 €
27817-11001Azinco100-1835  17,04 €
27817-11201Azinco120-1835  22,15 €
27817-10602Aaço inoxidável60-1845  24,67 €
27817-10802Aaço inoxidável80-1845  34,36 €
27817-11002Aaço inoxidável100-1845  52,76 €
27817-20601Bzinco60-2035  12,12 €
27817-20801Bzinco80-2035  14,80 €
27817-21001Bzinco100-2035  20,77 €
27817-21201Bzinco120-2035  25,78 €
27817-20602Baço inoxidável60-2045  25,68 €
27817-20802Baço inoxidável80-2045  35,90 €
27817-21002Baço inoxidável100-2045  55,99 €
27817-30801Czinco80551835  16,72 €
27817-31001Czinco100741835  20,48 €
27817-30802Caço inoxidável80551845  37,79 €
27817-31002Caço inoxidável100741845  56,34 €
27817-40801Dzinco80552035  18,38 €
27817-41001Dzinco100742035  23,62 €
27817-40802Daço inoxidável80552045  39,49 €
27817-41002Daço inoxidável100742045  59,54 €