Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável
  • Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó. Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação para encomenda:Caso o disco para pés niveladores e o fuso roscado devam ser fornecidos montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27817-10601 e 27828-120661 montado.)
Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27828.
Indicação de desenho:
1) para bases com Ø a partir de 80
Forma A sem orifício de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Forma C com orifício de fixação roscado (aberto), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (aberto), com disco de apoio anti-vibratório
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27817 Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável 165 kB

Desenhos (visão geral)

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma A

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo básico
DCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27817-10401AZinco4020  5,20 €
27817-10451AZinco4525  5,77 €
27817-10501AZinco5025  6,05 €
27817-10601AZinco6035  8,77 €
27817-10801AZinco8035  10,43 €
27817-11001AZinco10035  13,46 €
27817-11201AZinco12035  17,50 €
27817-10602AAço inoxidável6045  19,49 €
27817-10802AAço inoxidável8045  27,16 €
27817-11002AAço inoxidável10045  41,69 €

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma B

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo básico
DCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27817-20601BZinco6035  9,57 €
27817-20801BZinco8035  11,71 €
27817-21001BZinco10035  16,42 €
27817-21201BZinco12035  20,37 €
27817-20602BAço inoxidável6045  20,31 €
27817-20802BAço inoxidável8045  28,37 €
27817-21002BAço inoxidável10045  44,24 €

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma C

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo básico
DACapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27817-30801CZinco805535  13,21 €
27817-31001CZinco1007435  16,18 €
27817-30802CAço inoxidável805545  29,87 €
27817-31002CAço inoxidável1007445  44,52 €

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma D

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores em Zamak ou aço inoxidável, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo básico
DACapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27817-40801DZinco805535  14,51 €
27817-41001DZinco1007435  18,66 €
27817-40802DAço inoxidável805545  31,20 €
27817-41002DAço inoxidável1007445  47,06 €