norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Prato em termoplástico reforçado com fibra de vidro.Versão:preto.Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
Fusos roscados adequados, ver 27828.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27816_C Bases para pés niveladores, em plástico, versão pesada, forma C 256 kB
 Construção modular de um pé nivelador 584 kB

Desenhos

Bases para pés niveladores, em plástico, versão pesada, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDAHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27816-31251C125964418  13,58 €
27816-31751C1751354525  27,80 €