|
|
27815_FBases para pés niveladores, em plástico, forma F |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Base em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.Versão:preto.Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados. O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova. Fusos roscados adequados, veja 27828.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: