norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:preto.Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27828.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27815_D Bases para pés niveladores, em plástico, forma D 182 kB
 Construção modular de um pé nivelador 584 kB

Desenhos

Bases para pés niveladores, em plástico, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

AHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27815-4080D80552012  4,98 €
27815-4100D100742012  9,92 €