Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base para pés niveladores, em plástico, forma B
  • Base para pés niveladores, em plástico, forma B
DescriçãoMaterial:Base em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:preto.Indicação para encomenda:Caso o disco para pés niveladores e o fuso roscado devam ser fornecidos montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27815-1060 e 27828-120661 montado.)
Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27828.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27815_B Base para pés niveladores, em plástico, forma B 320 kB

Desenhos

Base para pés niveladores, em plástico, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27815-2060B6012  3,09 €
27815-2080B8012  3,93 €
27815-2100B10012  7,85 €