norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Base em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:preto.Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27828.
Indicação de desenho:
Forma A sem orifício de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Forma C com orifício de fixação roscado (fechado), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (fechado), com disco de apoio anti-vibratório
Forma E com orifício de fixação roscado (aberto), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma F com orifício de fixação roscado (aberto), com disco de apoio anti-vibratório

1) para bases com Ø a patir de 80
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27815 Bases para pés niveladores em plástico 249 kB
 Construção modular de um pé nivelador 584 kB

Desenhos (visão geral)

Bases para pés niveladores em plástico

Bases para pés niveladores, em plástico, forma A

mais informações

Desenhos

Bases para pés niveladores, em plástico, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27815-1060A601812  2,35 €
27815-1080A801812  2,61 €
27815-1100A1001812  5,23 €

Bases para pés niveladores, em plástico, forma B

mais informações

Desenhos

Bases para pés niveladores, em plástico, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

HCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27815-2060B602012  3,91 €
27815-2080B802012  4,98 €
27815-2100B1002012  9,92 €

Bases para pés niveladores, em plástico, forma C

mais informações

Desenhos

Bases para pés niveladores, em plástico, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

AHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27815-3080C80551812  2,61 €
27815-3100C100741812  5,23 €

Bases para pés niveladores, em plástico, forma D

mais informações

Desenhos

Bases para pés niveladores, em plástico, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

AHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27815-4080D80552012  4,98 €
27815-4100D100742012  9,92 €

Bases para pés niveladores, em plástico, forma E

mais informações

Desenhos

Bases para pés niveladores, em plástico, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

AHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27815-5080E80551812  2,61 €
27815-5100E100741812  5,23 €

Bases para pés niveladores, em plástico, forma F

mais informações

Desenhos

Bases para pés niveladores, em plástico, forma F

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

AHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27815-6080F80552012  5,13 €
27815-6100F100742012  9,92 €