Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Cabeças esféricas com rosca fêmea
  • Cabeças esféricas com rosca fêmea
  • Cabeças esféricas com rosca fêmea
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4301.Versão:Aço azul cromado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação para encomenda:Caso a cabeça esférica e a base do pé nivelador articulado devam ser fornecidos montados, favor informar o código do artigo da cabeça esférica e da base adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27811-061 e 27800-1030 montado.)
Indicação:Fixação direta de pés niveladores articulados através de parafusos padrão.

Os pés niveladores articulados são compostos por uma cabeça esférica e uma base. Cada cabeça esférica pode ser combinada com qualquer uma das bases. A altura total do pé nivelador articulado é calculada através da altura (L1) do sextavado + 22,5 mm.
(Altura total do pé nivelador articulado = L1 + 22,5 mm)
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27811 Cabeças esféricas com rosca fêmea 175 kB

Desenhos

Cabeças esféricas com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo básico
DL1TCADAces.PreçoEncomendar
27811-061AçoM67,510 1,78 €
27811-062Aço inoxidávelM67,510 3,55 €
27811-081AçoM87,510 1,78 €
27811-082Aço inoxidávelM87,510 3,55 €