norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os pés niveladores articulados são compostos por um fuso roscado e uma base. Todos os fusos roscados podem ser combinados com qualquer base. A altura do pé nivelador articulado é calculada através do comprimento do fuso roscado + altura do sextavado + 22,5 mm.
(Altura total do pé articulado = L + L1 + 22,5 mm).

Dependendo da versão, os fusos roscados podem ser fornecidos com uma saída de rosca com rebaixo antes do sextavado.
Acessórios:Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27810 Fusos roscados para pés niveladores articulados de aço ou aço inoxidável 239 kB
 Construção modular de um pé nivelador articulado 189 kB

Desenhos

Fusos roscados para pés niveladores articulados de aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1LL1SWCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27810-060151açoM6157,5142 1,96 €
27810-060301açoM6307,5142 1,96 €
27810-080401açoM8407,5143,5 2,24 €
27810-080801açoM8807,5143,5 2,53 €
27810-100451açoM10457,5144,7 2,35 €
27810-100701açoM10707,5144,7 2,43 €
27810-100901açoM10907,5144,7 2,71 €
27810-101251açoM101257,5144,7 3,30 €
27810-101501açoM101507,5144,7 4,66 €
27810-120451açoM12457,5147,7 2,24 €
27810-120661açoM12667,5147,7 2,53 €
27810-121001açoM121007,5147,7 2,71 €
27810-121251açoM121257,5147,7 3,20 €
27810-121501açoM121507,5147,7 3,38 €
27810-140661açoM14667,51411,1 3,50 €
27810-141001açoM141007,51411,1 4,08 €
27810-141251açoM141257,51411,1 5,06 €
27810-141501açoM141507,51411,1 6,39 €
27810-160661açoM16667,51714,5 3,61 €
27810-161001açoM161007,51714,5 3,86 €
27810-161251açoM161257,51714,5 4,66 €
27810-161501açoM161507,51714,5 4,96 €
27810-162001açoM162007,51714,5 7,38 €
27810-200851açoM208510,52224,3 5,83 €
27810-201001açoM2010010,52224,3 6,22 €
27810-201251açoM2012510,52224,3 6,81 €
27810-201501açoM2015010,52224,3 7,38 €
27810-202001açoM2020010,52224,3 8,94 €
27810-240851açoM248510,52436,1 7,00 €
27810-241001açoM2410010,52436,1 7,60 €
27810-241251açoM2412510,52436,1 8,41 €
27810-241501açoM2415010,52436,1 9,35 €
27810-242001açoM2420010,52436,1 10,40 €
27810-060152aço inoxidávelM6157,5142 2,42 €
27810-060302aço inoxidávelM6307,5142 2,42 €
27810-080402aço inoxidávelM8407,5143,5 3,80 €
27810-080802aço inoxidávelM8807,5143,5 5,45 €
27810-100452aço inoxidávelM10457,5144,7 3,91 €
27810-100702aço inoxidávelM10707,5144,7 4,75 €
27810-100902aço inoxidávelM10907,5144,7 5,53 €
27810-101252aço inoxidávelM101257,5144,7 7,38 €
27810-101502aço inoxidávelM101507,5144,7 7,84 €
27810-120452aço inoxidávelM12457,5147,7 3,91 €
27810-120662aço inoxidávelM12667,5147,7 4,75 €
27810-121002aço inoxidávelM121007,5147,7 5,34 €
27810-121252aço inoxidávelM121257,5147,7 7,11 €
27810-121502aço inoxidávelM121507,5147,7 8,94 €
27810-140662aço inoxidávelM14667,51411,1 7,38 €
27810-141002aço inoxidávelM141007,51411,1 8,17 €
27810-141252aço inoxidávelM141257,51411,1 8,67 €
27810-141502aço inoxidávelM141507,51411,1 9,71 €
27810-160662aço inoxidávelM16667,51714,5 7,19 €
27810-161002aço inoxidávelM161007,51714,5 7,69 €
27810-161252aço inoxidávelM161257,51714,5 9,91 €
27810-161502aço inoxidávelM161507,51714,5 11,28 €
27810-162002aço inoxidávelM162007,51714,5 17,08 €
27810-200852aço inoxidávelM208510,52224,3 13,02 €
27810-201002aço inoxidávelM2010010,52224,3 12,65 €
27810-201252aço inoxidávelM2012510,52224,3 13,23 €
27810-201502aço inoxidávelM2015010,52224,3 14,01 €
27810-202002aço inoxidávelM2020010,52224,3 14,77 €
27810-240852aço inoxidávelM248510,52436,1 15,95 €
27810-241002aço inoxidávelM2410010,52436,1 15,92 €
27810-241252aço inoxidávelM2412510,52436,1 17,28 €
27810-241502aço inoxidávelM2415010,52436,1 17,28 €
27810-242002aço inoxidávelM2420010,52436,1 18,12 €