|
|
27810Fusos roscados para pés niveladores articulados de aço ou aço... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço passivado azul. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os pés niveladores articulados são compostos por um fuso roscado e uma base. Todos os fusos roscados podem ser combinados com qualquer base. A altura do pé nivelador articulado é calculada através do comprimento do fuso roscado + altura do sextavado + 22,5 mm. (Altura total do pé articulado = L + L1 + 22,5 mm).
Dependendo da versão, os fusos roscados podem ser fornecidos com uma saída de rosca com rebaixo antes do sextavado.Acessórios:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D1 | L | L1 | SW | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27810-060151 | aço | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 1,96 € | | 27810-060301 | aço | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 1,96 € | | 27810-080401 | aço | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 2,24 € | | 27810-080801 | aço | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 2,53 € | | 27810-100451 | aço | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2,35 € | | 27810-100701 | aço | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2,43 € | | 27810-100901 | aço | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2,71 € | | 27810-101251 | aço | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 3,30 € | | 27810-101501 | aço | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 4,66 € | | 27810-120451 | aço | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2,24 € | | 27810-120661 | aço | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2,53 € | | 27810-121001 | aço | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2,71 € | | 27810-121251 | aço | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 3,20 € | | 27810-121501 | aço | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 3,38 € | | 27810-140661 | aço | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 3,50 € | | 27810-141001 | aço | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 4,08 € | | 27810-141251 | aço | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 5,06 € | | 27810-141501 | aço | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 6,39 € | | 27810-160661 | aço | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 3,61 € | | 27810-161001 | aço | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 3,86 € | | 27810-161251 | aço | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 4,66 € | | 27810-161501 | aço | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 4,96 € | | 27810-162001 | aço | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 7,38 € | | 27810-200851 | aço | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 5,83 € | | 27810-201001 | aço | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 6,22 € | | 27810-201251 | aço | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 6,81 € | | 27810-201501 | aço | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 7,38 € | | 27810-202001 | aço | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 8,94 € | | 27810-240851 | aço | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 7,00 € | | 27810-241001 | aço | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 7,60 € | | 27810-241251 | aço | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 8,41 € | | 27810-241501 | aço | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 9,35 € | | 27810-242001 | aço | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 10,40 € | | 27810-060152 | aço inoxidável | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2,42 € | | 27810-060302 | aço inoxidável | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2,42 € | | 27810-080402 | aço inoxidável | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 3,80 € | | 27810-080802 | aço inoxidável | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 5,45 € | | 27810-100452 | aço inoxidável | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 3,91 € | | 27810-100702 | aço inoxidável | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 4,75 € | | 27810-100902 | aço inoxidável | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 5,53 € | | 27810-101252 | aço inoxidável | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 7,38 € | | 27810-101502 | aço inoxidável | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 7,84 € | | 27810-120452 | aço inoxidável | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 3,91 € | | 27810-120662 | aço inoxidável | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 4,75 € | | 27810-121002 | aço inoxidável | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 5,34 € | | 27810-121252 | aço inoxidável | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 7,11 € | | 27810-121502 | aço inoxidável | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 8,94 € | | 27810-140662 | aço inoxidável | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 7,38 € | | 27810-141002 | aço inoxidável | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 8,17 € | | 27810-141252 | aço inoxidável | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 8,67 € | | 27810-141502 | aço inoxidável | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 9,71 € | | 27810-160662 | aço inoxidável | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 7,19 € | | 27810-161002 | aço inoxidável | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 7,69 € | | 27810-161252 | aço inoxidável | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 9,91 € | | 27810-161502 | aço inoxidável | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 11,28 € | | 27810-162002 | aço inoxidável | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 17,08 € | | 27810-200852 | aço inoxidável | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 13,02 € | | 27810-201002 | aço inoxidável | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 12,65 € | | 27810-201252 | aço inoxidável | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 13,23 € | | 27810-201502 | aço inoxidável | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 14,01 € | | 27810-202002 | aço inoxidável | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 14,77 € | | 27810-240852 | aço inoxidável | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 15,95 € | | 27810-241002 | aço inoxidável | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 15,92 € | | 27810-241252 | aço inoxidável | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 17,28 € | | 27810-241502 | aço inoxidável | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 17,28 € | | 27810-242002 | aço inoxidável | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 18,12 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|