Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Fusos roscados para pés niveladores articulados de aço ou aço inoxidável
  • Fusos roscados para pés niveladores articulados de aço ou aço inoxidável
  • Fusos roscados para pés niveladores articulados de aço ou aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4301.Versão:Aço azul cromado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação para encomenda:Caso o fuso roscado e a base para pés niveladores articulados devam ser fornecidos montados, favor informar o código do artigo do fuso e da base adicionando "montado".
(p. ex. 27810-060151 e 27800-1030 montado.)
Indicação:Os pés niveladores articulados são compostos por um fuso roscado e uma base. Cada fuso roscado pode ser combinado com qualquer uma das bases. A altura total do pé nivelador articulado é calculada através do comprimento do fuso roscado (L) + a altura do sextavado (L1) + 22,5 mm. (Altura total do pé articulado = L + L1 + 22,5 mm).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27810 Fusos roscados para pés niveladores articulados de aço ou aço inoxidável 436 kB

Desenhos

Fusos roscados para pés niveladores articulados de aço ou aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
D

LL1SWCapacidade
de carga
máx. kN
Filtro
27810-06015127810-060152M6157,5142
27810-06030127810-060302M6307,5142
27810-08040127810-080402M8407,5143,5
27810-08080127810-080802M8807,5143,5
27810-10045127810-100452M10457,5144,7
27810-10070127810-100702M10707,5144,7
27810-10090127810-100902M10907,5144,7
27810-10125127810-101252M101257,5144,7
27810-10150127810-101502M101507,5144,7
27810-12045127810-120452M12457,5147,7
27810-12066127810-120662M12667,5147,7
27810-12100127810-121002M121007,5147,7
27810-12125127810-121252M121257,5147,7
27810-12150127810-121502M121507,5147,7
27810-14066127810-140662M14667,51411,1
27810-14100127810-141002M141007,51411,1
27810-14125127810-141252M141257,51411,1
27810-14150127810-141502M141507,51411,1
27810-16066127810-160662M16667,51714,5
27810-16100127810-161002M161007,51714,5
27810-16125127810-161252M161257,51714,5
27810-16150127810-161502M161507,51714,5
27810-16200127810-162002M162007,51714,5
27810-20085127810-200852M208510,52224,3
27810-20100127810-201002M2010010,52224,3
27810-20125127810-201252M2012510,52224,3
27810-20150127810-201502M2015010,52224,3
27810-20200127810-202002M2020010,52224,3
27810-24085127810-240852M248510,52436,1
27810-24100127810-241002M2410010,52436,1
27810-24125127810-241252M2412510,52436,1
27810-24150127810-241502M2415010,52436,1
27810-24200127810-242002M2420010,52436,1