DescriçãoMaterial:Base em aço ou aço inoxidável 1.4404.
Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
Versão:Base passivada na cor azul ou superfície sem tratamento.
Placa de isolamento cinza, colada, antiderrapante.
Faixa de aplicação de -30 °C até +70 °C.Indicação:A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite de carga estática permanente para utilização com o elemento de absorção.
Esta carga estática corresponde à uma pressão superficial de 0,4 N/mm², em que o material atinge suas propriedades de amortecimento ideais. Considera-se neste caso, que em desgastes dinâmicos ocorre uma sobrecarga adicional, podendo chegar à uma compressão de até 0,6 N/mm².
A placa isoladora absorve as vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Indicação de desenho:Particularidades: