Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base com porca injetada e amortecimento antivibratório
  • Base com porca injetada e amortecimento antivibratório
DescriçãoMaterial:- Versão em aço:
Prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido.
- Versão em aço inoxidável:
Prato de pressão e elemento esférico em aço inoxidável.

Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
Versão:- Versão em aço:
Elemento esférico cementado, brunido. Base brunida.
- Versão em aço inoxidável:
com superfície sem proteção anticorrosiva.

Placa de isolamento cinza, colada, antiderrapante.
Faixa de aplicação de -30 °C até +70 °C.
Indicação:

A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite de carga estática permanente para utilização com o elemento de absorção. Esta carga estática corresponde à uma pressão superficial de 0,4 N/mm², em que o material atinge suas propriedades de amortecimento ideais. Considera-se neste caso, que em desgastes dinâmicos ocorre uma sobrecarga adicional, podendo chegar à uma compressão de até 0,6 N/mm². A placa isoladora absorve as vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Base com porca injetada (sem amortecimento de vibrações), veja 07144.

Indicação de desenho:
1) Placa de isolamento
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27806 Base com porca injetada e amortecimento antivibratório 236 kB
 gelenkfuesse2_EN 96,2 kB

Desenhos

Base com porca injetada e amortecimento antivibratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo básico
D1D2D3H1H2H3
(na compressão
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
TSWCapacidade de carga
(na compressão 0,4 N/mm²)
N
CADAces.PreçoEncomendar
27806-110AçoM103230,52258 / 6,8 / 5,91017212 10,28 €
27806-112AçoM124030,52668 / 6,8 / 5,91219212 11,49 €
27806-116AçoM165040,53278 / 6,8 / 5,91424435 13,83 €
27806-120AçoM2060504288 / 6,8 / 5,91830705 18,32 €
27806-310Aço inoxidávelM103230,52258 / 6,8 / 5,91017212 12,21 €
27806-312Aço inoxidávelM124030,52668 / 6,8 / 5,91219212 13,69 €
27806-316Aço inoxidávelM165040,53278 / 6,8 / 5,91424435 16,19 €
27806-320Aço inoxidávelM2060504288 / 6,8 / 5,91830705 21,11 €