Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base para pés niveladores articulados com amortecimento antivibratório
  • Base para pés niveladores articulados com amortecimento antivibratório
DescriçãoMaterial:Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó. Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva. Placa isoladora cinza, colada, antiderrapante. Faixa de aplicação de -30 °C até +70 °C.Indicação para encomenda:

Se for necessário encomendar a base do pé nivelador articulado e o fuso roscado ou a cabeça esférica montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso ou da cabeça esférica, adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27804-20601 e 27810-060151 montado.)

Indicação:

A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite de carga estática permanente para utilização com o elemento de absorção. Esta carga estática corresponde à uma pressão superficial de 0,4 N/mm², em que o material atinge suas propriedades de amortecimento ideais. Considera-se neste caso, que em desgastes dinâmicos ocorre uma sobrecarga adicional, podendo chegar à uma compressão de até 0,6 N/mm².
A placa isoladora absorve as vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.

Pés niveladores articulados são compostos por uma base e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
Fusos roscados adequados, veja 27810.
Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.

Indicação de desenho:
1) Placa de isolamento
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27804 Base para pés niveladores articulados com amortecimento antivibratório 248 kB

Desenhos

Base para pés niveladores articulados com amortecimento antivibratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo básico
DD1H
(na compressão
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Capacidade de carga
(na compressão 0,4 N/mm²)
N
CADAces.PreçoEncomendar
27804-20401Zinco4030,57 / 5,9 / 4,862  9,40 €
27804-20501Zinco5040,57 / 5,9 / 4,8212  11,43 €
27804-20601Zinco60507 / 5,9 / 4,8433  13,03 €
27804-20801Zinco80687 / 5,9 / 4,8614  17,23 €
27804-20402Aço inoxidável4030,57 / 5,8 / 4,9212  17,50 €
27804-20502Aço inoxidável5040,57 / 5,8 / 4,9435  22,99 €
27804-20602Aço inoxidável60507 / 5,8 / 4,9705  29,26 €
27804-20802Aço inoxidável80687 / 5,8 / 4,91372  46,29 €