Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base expansível para pés niveladores articulados, forma D
  • Base expansível para pés niveladores articulados, forma D
DescriçãoMaterial:Base em Zamak.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Base cor preta, revestido a pó.Indicação para encomenda:

Se for necessário encomendar a base do pé nivelador articulado e o fuso roscado ou a cabeça esférica montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso ou da cabeça esférica, adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27802-30801 e 27810-060151 montado.)

Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica. O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova. Fusos roscados adequados, veja 27810. Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27802_D Base expansível para pés niveladores articulados, forma D 294 kB

Desenhos

Base expansível para pés niveladores articulados, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormatoCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27802-40801D30  13,74 €