Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base expansível para pés niveladores articulados, forma C
  • Base expansível para pés niveladores articulados, forma C
DescriçãoMaterial:Prato em zamak.Versão:Base cor preta, revestido a pó.Indicação para encomenda:

Se for necessário encomendar a base do pé nivelador articulado e o fuso roscado ou a cabeça esférica montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso ou da cabeça esférica, adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27802-30801 e 27810-060151 montado.)

Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
Fusos roscados adequados, ver 27810.
Cabeças esféricas adequadas, ver 27811.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27802_C Base expansível para pés niveladores articulados, forma C 279 kB

Desenhos

Base expansível para pés niveladores articulados, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormatoCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27802-30801C30  11,59 €