Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base para pés niveladores articulados, forma D
  • Base para pés niveladores articulados, forma D
DescriçãoMaterial:Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó.
Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação para encomenda:

Se for necessário encomendar a base do pé nivelador articulado e o fuso roscado ou a cabeça esférica montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso ou da cabeça esférica, adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27801-10301 e 27810-060151 montado.)

Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica. O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova. Fusos roscados adequados, veja 27810. Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27801_D Base para pés niveladores articulados, forma D 180 kB

Desenhos

Base para pés niveladores articulados, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoMaterial
do corpo básico
ADCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27801-40801DZinco558030  13,85 €
27801-41001DZinco7410035  18,66 €
27801-41201DZinco9412035  20,24 €
27801-40802DAço inoxidável558035  31,20 €
27801-41002DAço inoxidável7410040  47,06 €
27801-41202DAço inoxidável9412040  59,85 €