norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.

Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica. O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova. Fusos roscados adequados, veja 27810. Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27801_D Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável, forma D 125 kB
 Construção modular de um pé nivelador articulado 189 kB

Desenhos

Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DAHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27801-40801Dzinco80552030  17,53 €
27801-41001Dzinco100742035  23,62 €
27801-41201Dzinco120942035  25,61 €
27801-40802Daço inoxidável80552035  39,49 €
27801-41002Daço inoxidável100742040  59,54 €
27801-41202Daço inoxidável120942040  75,74 €