Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base para pés niveladores articulados, forma C
  • Base para pés niveladores articulados, forma C
DescriçãoMaterial:Prato em zamak ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó.
Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação para encomenda:

Se for necessário encomendar a base do pé nivelador articulado e o fuso roscado ou a cabeça esférica montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso ou da cabeça esférica, adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27801-10301 e 27810-060151 montado.)

Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
Fusos roscados adequados, ver 27810.
Cabeças esféricas adequadas, ver 27811.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27801_C Base para pés niveladores articulados, forma C 174 kB

Desenhos

Base para pés niveladores articulados, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoMaterial
do corpo básico
ADCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27801-30801CZinco558030  12,63 €
27801-31001CZinco7410035  16,18 €
27801-31201CZinco9412035  17,49 €
27801-30802CAço inoxidável558035  29,87 €
27801-31002CAço inoxidável7410040  44,52 €
27801-31202CAço inoxidável9412040  57,01 €